Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-056M-038

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
accuracy_in_english 0.002
Alesage cylindre (in) 0.563
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 3
Force de serrage (lbf) 22
Pressure Range (psi) 20-100
Course (in) 0.38
Poids (lb) 0.315
Force de serrage (N) 98
Poids (kg) 0.14
Course (mm) 9.5
accuracy_mm_metric 0.05
Longueur doigts maxi (mm) 76
Répétabilité (+-mm) 0.03
Pressure Range (bar) 1.5-7
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 14.3
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
nombre de mors 2
Fonction de produit Solutions de Pince
Direct Connect Oui
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Mouvement mors Synchrone
Classe de protection IP66
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
Gammes de produits DPDL
Assistance ressorts Non
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top