Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-175M-075

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.7
Greifkraft (lbf) 200
Druckbereich (psi) 20-100
Maximale Fingerlänge (in) 6
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
accuracy_in_english 0.003
Zylinder Durchmesser (in) 1.75
Hub (in) 0.75
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 19.1
Maximale Fingerlänge (mm) 152
accuracy_mm_metric 0.08
Zylinder Durchmesser (mm) 44.5
Druckbereich (bar) 1.5-7
Greifkraft (N) 890
Gewicht (kg) 1.68
Schutzklasse IP66
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken 2
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Produkt Typen Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.4
Produktfunktion Greifen
Produktreihe DPDL
Direktverbindung Ja
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Nein
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Back to Top