Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-175M-150

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.5
Maximale Fingerlänge (in) 6
Druckbereich (psi) 20-100
Greifkraft (lbf) 200
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 1.75
accuracy_in_english 0.003
Gewicht (lb) 3.7
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Druckbereich (bar) 1.5-7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 44.5
Greifkraft (N) 890
accuracy_mm_metric 0.08
Hub (mm) 38.1
Maximale Fingerlänge (mm) 152
Gewicht (kg) 1.68
Federunterstützung Nein
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe DPDL
Produkt Typen Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.4
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb synchronisiert
Schutzklasse IP66
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Anzahl der Spannbacken 2
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Direktverbindung Ja
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktfunktion Greifen
Back to Top