Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-175M-150

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.75
Longueur doigts maxi (in) 6
accuracy_in_english 0.003
Pressure Range (psi) 20-100
Force de serrage (lbf) 200
Course (in) 1.5
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 3.7
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.03
Course (mm) 38.1
Alesage cylindre (mm) 44.5
accuracy_mm_metric 0.08
Poids (kg) 1.68
Longueur doigts maxi (mm) 152
Pressure Range (bar) 1.5-7
Force de serrage (N) 890
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits DPDL
Direct Connect Oui
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.4
nombre de mors 2
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Classe de protection IP66
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Back to Top