Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-250M-100

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 10.0
accuracy_in_english 0.003
Gewicht (lb) 6.08
Hub (in) 1.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 2.5
Greifkraft (lbf) 400.0
Druckbereich (psi) 20-100
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Greifkraft (N) 1779.0
Zylinder Durchmesser (mm) 63.5
Druckbereich (bar) 1.5-7
Hub (mm) 25.4
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 2.76
Maximale Fingerlänge (mm) 254.0
accuracy_mm_metric 0.08
Produktreihe DPDL
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung Nein
Produkt Typen Parallelgreifer
Direktverbindung Ja
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/DPDL_Maintenance-3813.pdf
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Anzahl der Spannbacken 2.0
Backen Betrieb synchronisiert
Schutzklasse IP66
PublishedDate 1675353468000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.5
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top