Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-250M-100

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
accuracy_in_english 0.003
Alesage cylindre (in) 2.5
Force de serrage (lbf) 400.0
Longueur doigts maxi (in) 10.0
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (in) 1.0
Pressure Range (psi) 20-100
Poids (lb) 6.08
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 2.76
Force de serrage (N) 1779.0
Pressure Range (bar) 1.5-7
Alesage cylindre (mm) 63.5
accuracy_mm_metric 0.08
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 254.0
Course (mm) 25.4
Fonction de produit Solutions de Pince
Mouvement mors Synchrone
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Gammes de produits DPDL
nombre de mors 2.0
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Direct Connect Oui
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/DPDL_Maintenance-3813.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.5
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PublishedDate 1675353468000
Classe de protection IP66
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Assistance ressorts Non
Back to Top