Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-250M-150

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckbereich (psi) 20-100
accuracy_in_english 0.003
Maximale Fingerlänge (in) 10.0
Hub (in) 1.5
Gewicht (lb) 6.08
Greifkraft (lbf) 400.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 2.5
Druckbereich (bar) 1.5-7
Gewicht (kg) 2.76
Zylinder Durchmesser (mm) 63.5
Hub (mm) 38.1
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.08
Greifkraft (N) 1779.0
Maximale Fingerlänge (mm) 254.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Produktfunktion Greifen
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen Parallelgreifer
Schutzklasse IP66
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/DPDL_Maintenance-3813.pdf
Direktverbindung Ja
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Backen Betrieb synchronisiert
Produktreihe DPDL
PublishedDate 1675353536000
Anzahl der Spannbacken 2.0
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Federunterstützung Nein
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.5
Back to Top