Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-250M-150

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.5
Force de serrage (lbf) 400.0
accuracy_in_english 0.003
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 10.0
Course (in) 1.5
Poids (lb) 6.08
Pressure Range (psi) 20-100
Force de serrage (N) 1779.0
Longueur doigts maxi (mm) 254.0
Pressure Range (bar) 1.5-7
Course (mm) 38.1
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 63.5
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 2.76
accuracy_mm_metric 0.08
Mouvement mors Synchrone
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
PublishedDate 1675353536000
Direct Connect Oui
Gammes de produits DPDL
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Classe de protection IP66
Caractéristiques spéciales Boot Seal
nombre de mors 2.0
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.5
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Assistance ressorts Non
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/DPDL_Maintenance-3813.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top