Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-056M-009

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.002
Maximale Fingerlänge (in) 3
Greifkraft (lbf) 22
Zylinder Durchmesser (in) 0.563
Gewicht (lb) 0.155
Druckbereich (psi) 20-100
Hub (in) 0.09
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (mm) 2.4
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 14.3
Gewicht (kg) 0.07
accuracy_mm_metric 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 1.5-7
Maximale Fingerlänge (mm) 76
Greifkraft (N) 98
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktreihe DPDS
Direktverbindung Ja
Backen Betrieb synchronisiert
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion Greifen
Federunterstützung Nein
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken 2
Produkt Typen Parallelgreifer
Schutzklasse IP54
Back to Top