Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-056M-009

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.09
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 0.563
accuracy_in_english 0.002
Pressure Range (psi) 20-100
Longueur doigts maxi (in) 3
Poids (lb) 0.155
Force de serrage (lbf) 22
Course (mm) 2.4
Pressure Range (bar) 1.5-7
accuracy_mm_metric 0.05
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.07
Force de serrage (N) 98
Alesage cylindre (mm) 14.3
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 76
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Assistance ressorts Non
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
Direct Connect Oui
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors 2
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Classe de protection IP54
Mouvement mors Synchrone
Gammes de produits DPDS
Back to Top