Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-056M-013

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.13
Zylinder Durchmesser (in) 0.563
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Druckbereich (psi) 20-100
accuracy_in_english 0.002
Greifkraft (lbf) 22
Maximale Fingerlänge (in) 3
Gewicht (lb) 0.155
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 3.2
accuracy_mm_metric 0.05
Greifkraft (N) 98
Zylinder Durchmesser (mm) 14.3
Gewicht (kg) 0.07
Maximale Fingerlänge (mm) 76
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 1.5-7
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2
Federunterstützung Nein
Produkt Typen Parallelgreifer
Backen Betrieb synchronisiert
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produktreihe DPDS
Direktverbindung Ja
Schutzklasse IP54
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Back to Top