Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-056M-013

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3
Poids (lb) 0.155
Course (in) 0.13
Pressure Range (psi) 20-100
accuracy_in_english 0.002
Alesage cylindre (in) 0.563
Force de serrage (lbf) 22
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (mm) 3.2
Alesage cylindre (mm) 14.3
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 98
accuracy_mm_metric 0.05
Poids (kg) 0.07
Pressure Range (bar) 1.5-7
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 76
Classe de protection IP54
Direct Connect Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts Non
nombre de mors 2
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits DPDS
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Mouvement mors Synchrone
Back to Top