Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-056M-019

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Druckbereich (psi) 20-100
accuracy_in_english 0.002
Zylinder Durchmesser (in) 0.563
Maximale Fingerlänge (in) 3
Greifkraft (lbf) 22
Gewicht (lb) 0.155
Hub (in) 0.19
accuracy_mm_metric 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm) 76
Hub (mm) 4.8
Druckbereich (bar) 1.5-7
Greifkraft (N) 98
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Gewicht (kg) 0.07
Zylinder Durchmesser (mm) 14.3
Backen Betrieb synchronisiert
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Anzahl der Spannbacken 2
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktreihe DPDS
Produktfunktion Greifen
Federunterstützung Nein
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung Ja
Schutzklasse IP54
Produkt Typen Parallelgreifer
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Back to Top