Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-056M-019

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 0.563
Poids (lb) 0.155
Pressure Range (psi) 20-100
Longueur doigts maxi (in) 3
accuracy_in_english 0.002
Répétabilité (+-in) 0.001
Force de serrage (lbf) 22
Course (in) 0.19
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 98
Imperial or Metric Product Métrique
Pressure Range (bar) 1.5-7
Alesage cylindre (mm) 14.3
Course (mm) 4.8
Poids (kg) 0.07
Longueur doigts maxi (mm) 76
accuracy_mm_metric 0.05
Gammes de produits DPDS
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2
Fonction de produit Solutions de Pince
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Classe de protection IP54
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direct Connect Oui
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
Back to Top