Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-125M-025

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Hub (in) 0.25
Gewicht (lb) 1.03
Druckbereich (psi) 20-100
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
accuracy_in_english 0.003
Greifkraft (lbf) 100
Maximale Fingerlänge (in) 4
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 6.4
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 1.5-7
Maximale Fingerlänge (mm) 102
Greifkraft (N) 445
Gewicht (kg) 0.46
accuracy_mm_metric 0.08
Produktfunktion Greifen
Schutzklasse IP54
Direktverbindung Ja
Backen Betrieb synchronisiert
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Produktreihe DPDS
Federunterstützung Nein
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.3
Anzahl der Spannbacken 2
Back to Top