Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-125M-025

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 20-100
Poids (lb) 1.03
Alesage cylindre (in) 1.25
Force de serrage (lbf) 100
accuracy_in_english 0.003
Course (in) 0.25
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 4
Poids (kg) 0.46
Longueur doigts maxi (mm) 102
Course (mm) 6.4
Pressure Range (bar) 1.5-7
Force de serrage (N) 445
Alesage cylindre (mm) 31.8
Répétabilité (+-mm) 0.03
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.08
nombre de mors 2
Direct Connect Oui
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Gammes de produits DPDS
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Mouvement mors Synchrone
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts Non
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.3
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Classe de protection IP54
Back to Top