Robohand Greifer
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-125M-038

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Greifkraft (lbf) 100
Druckbereich (psi) 20-100
Maximale Fingerlänge (in) 4
Gewicht (lb) 1.03
accuracy_in_english 0.003
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 0.38
Greifkraft (N) 445
Gewicht (kg) 0.46
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
accuracy_mm_metric 0.08
Druckbereich (bar) 1.5-7
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 9.5
Maximale Fingerlänge (mm) 102
Produktfunktion Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.3
Anzahl der Spannbacken 2
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe DPDS
Backen Betrieb synchronisiert
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung Nein
Schutzklasse IP54
Direktverbindung Ja
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produkt Typen Parallelgreifer
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Back to Top