Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-125M-038

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.38
Force de serrage (lbf) 100
Pressure Range (psi) 20-100
Poids (lb) 1.03
Alesage cylindre (in) 1.25
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 4
accuracy_in_english 0.003
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.08
Pressure Range (bar) 1.5-7
Force de serrage (N) 445
Poids (kg) 0.46
Alesage cylindre (mm) 31.8
Répétabilité (+-mm) 0.03
Course (mm) 9.5
Longueur doigts maxi (mm) 102
nombre de mors 2
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Direct Connect Oui
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits DPDS
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.3
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Classe de protection IP54
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts Non
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Back to Top