Die einfache DPE "Plug-&-Play" Bedienung stellt den beständigsten elektrischen Greifer in der Branche dar. Keine Programmierung. "Light Switch" einfache Bedienung in kompakter Bauweise für einfaches Inbetriebnehmen und ohne externe Steuerung
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Greifkraft (lbf)
25.0
Gewicht (lb)
1.16
Hub (in)
0.98
Maximale Fingerlänge (in)
3.0
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.025
Gewicht (kg)
0.53
accuracy_mm_metric
0.05
Greifkraft (N)
111.0
Maximale Fingerlänge (mm)
76.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
25.0
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.25
Direktverbindung
Ja
Anzahl der Spannbacken
2.0
Spannung (VDC)
24.0
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Mittlerer Elektro Greifer
Leistungsanforderungen (Watt)
3.0
Federunterstützung
Nein
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten