Robohand Pinces
Destaco’s DPE Series of pneumatic grippers are plug and play with no programming.

DPE-200-25

La DPE est la pince électrique la plus durable dans l'industrie. À l'aide d'un simple fonctionnement « plug and play », aucun réglage ni ajustement de programmation n'est nécessaire. Simplicité d'« interrupteur » dans un design compact pour faciliter l'installation et aucun panneau de contrôle externe.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 25.0
Course (in) 0.98
Longueur doigts maxi (in) 3.0
Poids (lb) 1.16
Répétabilité (+-mm) 0.025
Longueur doigts maxi (mm) 76.2
Imperial or Metric Product Impérial
Course (mm) 25.0
Poids (kg) 0.53
Force de serrage (N) 111.0
accuracy_mm_metric 0.05
Fonction de produit Solutions de Pince
Type de produit Pince angulaire 2 mors
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.5300
Puissance recommendée (Watts) 3.0
Mouvement mors Synchrone
PublishedDate 1704205417000
Gammes de produits DPE/RPE
Assistance ressorts Non
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.25
Direct Connect Oui
Plage de température standard 5° à 60°C (40° à 140°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Classe de protection IP 54
Tension (VDC) 24.0
nombre de mors 2.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.16
Salle blanche 100
Salle blanche et lavage 10
Back to Top