Robohand Greifer
Destaco’s DPE Series of electric parallel grippers feature plug & play operation, no programming tuning or adjusting.

DPE-400-20

Der DPE 400 ist der beständigste Elektrogreifer in der Industrie. Mit einfacher plug & play Bedienung, keiner Programmierung, keiner Justage ist erforderlich. "Light Switch" einfache Bedienung in kompakter Bauweise für einfaches Inbetriebnehmen und ohne externe Steuerung
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.78
Greifkraft (lbf) 200.0
Greifkraft Max (lbf) 200.0
Gewicht (lb) 5.56
Greifkraft Min (lbf) 100.0
Maximale Fingerlänge (in) 4.9
Greifkraft Min (N) 445.0
Greifkraft (N) 890.0
Greifkraft Max (N) 890.0
Maximale Fingerlänge (mm) 125.0
Hub (mm) 20.0
accuracy_mm_metric 0.05
Gewicht (kg) 2.52
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.025
Federunterstützung Nein
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken 2.0
Optionaler Sensor PNP oder NPN
Schutzklasse IP 50
Produkt Typen Schwerer Elektro Greifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Leistungsanforderungen (Watt) 10.0
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.8
Reinraum 100 (magnalube)
Standard Temperaturbereich 0° bis 55°C
PublishedDate 1704205417000
Backen Betrieb synchronisiert
Direktverbindung Ja
Produktfunktion Greifen
Spannung (VDC) 24.0
Produktreihe DPE/RPE
Back to Top