Robohand Greifer
Destaco’s DPH-10-3 Series of parallel grippers are designed for CNC machining applications, chip/dry particulate harsh environments, and non-synchronous operations.

DPG-10M-4

DPG - DirectConnect Parallelgreifer Gleitführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.002
Zylinder Durchmesser (in) 0.688
Greifkraft (lbf) 50.0
Gewicht (lb) 0.81
Hub (in) 1.0
Maximale Fingerlänge (in) 5.0
accuracy_in_english 0.002
Druckbereich (psi) 40-100
Greifkraft (N) 222.0
Gewicht (kg) 0.36
Druckbereich (bar) 3-7
Zylinder Durchmesser (mm) 17.5
Hub (mm) 25.4
Maximale Fingerlänge (mm) 127.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
accuracy_mm_metric 0.05
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.05
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
PublishedDate 1704289089000
Produktreihe DPG
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.3600
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.4
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Parallelgreifer
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.81
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/catalogs/GR-GEN_DPG_US.pdf
Schutzklasse IP54
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung Optional
Direktverbindung Ja
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-015
Verlängerungskabel (1m)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-183
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-183V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-184V
Luftdurchführungsanschluss unten (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-022
Armaturenanschluss – M3 Außengewinde zu 2mm ID Rohr, Stecknippel
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-021
Pneumatischer Druckluftanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-016
Verlängerungskabel (2m)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-097
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top