Robohand Greifer
Destaco’s DPW-375M-2 Series of wide body grippers are designed for handling large parts.

DPW-375M-2

Der DPW in robuster Ausführung ist für die Handhabung großer und breiter Werkstücke, die lange Greiffinger benötigen ausgelegt. Mit seiner Zahnstangen/Ritzel synchronisation, ist eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.937
Druckbereich (psi) 20-100
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Gewicht (lb) 2.66
Hub (in) 2.0
accuracy_in_english 0.003
Greifkraft (lbf) 100.0
Maximale Fingerlänge (in) 7.0
Hub (mm) 50.8
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 23.8
Gewicht (kg) 1.2
Druckbereich (bar) 1.5-7
Greifkraft (N) 445.0
accuracy_mm_metric 0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Maximale Fingerlänge (mm) 178.0
Anzahl der Spannbacken 2.0
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_LBS 2.66
Direktverbindung Ja
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.2
Schutzklasse IP66
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Sonderausführung Schwerlast
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/documents/pdf/service_manuals/DPW_Maintenance-3818.pdf
Federunterstützung Nein
Produkt Typen DIRECTCONNECT 2 Backen Großhubgreifer
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.2000
Produktreihe DPW
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-339
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-339V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-340
Dichtungs-Reparatursatz - Hydraulisch
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-117
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3mm oder 4 mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-199V
Luftdurchführung (Viton) Dichtungs-Reparatursatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top