Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES Series of rod end extensions are designed to mount to 1.00” round tubes and provide 360 degrees of rotational adjustments along a single axis.

ES-19M-25M-300-A

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 11.81
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.55
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111
Länge (mm) 300
max_static_clamp_load_metric 150
Apple Core (mm) 19
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
283-HTS_TARIFF_CODE 84289090
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
PublishedDate 1683651352000
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material High Strength Aluminum
Rohr Durchmesser 25 mm
Produkt Typen Verlängerung
Back to Top