Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES Series of rod end extensions are designed to mount to 1.00” round tubes and provide 360 degrees of rotational adjustments along a single axis.

ES-20M-25M-300-A

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111.0
Länge (in) 11.81
Apple Core (in) 0.78
Gewicht (lb) 0.55
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (kg) 0.25
max_static_clamp_load_metric 150.0
Länge (mm) 300.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150.0
Apple Core (mm) 20.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Rohr Durchmesser 25 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
283-HTS_TARIFF_CODE 84289090
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651352000
Material High Strength Aluminum
Apple Core Size 20
Produkt Typen Verlängerung
Back to Top