Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
ES-32B-25M-600-A
ES-32B-25M-600-A
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (lb)
0.96
Länge (in)
23.62
max_static_clamp_load_metric
150
Erweiterte Durchmesser (mm Ball)
32
Gewicht (kg)
0.44
Länge (mm)
600
Rohrdurchmesser (mm)
25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Erweiterte Durchmesser (mm Ball)
32
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm
Material
High Strength Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
84289090
Produktreihe
Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Apple Core Size
32B
Produkt Typen
Verlängerung
PublishedDate
1683651352000
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top