Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES Series of rod end extensions are designed to mount to 1.00” round tubes and provide 360 degrees of rotational adjustments along a single axis.

ES-32B-25M-600-A

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 23.62
Charge statique max (ft lb) 111
Poids (lb) 0.96
Extension diamtres (mm Ball) 32
Charge statique max (Nm) 150
Longueur (mm) 600
Diametre tube (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 150
Poids (kg) 0.44
Extension diamtres (mm Ball) 32
PublishedDate 1683651352000
Matériel High Strength Aluminum
Type de produit Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 25 mm
Gammes de produits Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
283-HTS_TARIFF_CODE 84289090
DistributorGroup End Effectors
Embout 32B
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top