Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
ES-B112-10E-300-A
ES-B112-10E-300-A
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.67
Länge (in)
11.81
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Länge (mm)
300.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Gewicht (kg)
0.3
Erweiterte Durchmesser (mm Ball)
28.58
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Erweiterte Durchmesser (mm Ball)
28.58
Produktreihe
Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
283-HTS_TARIFF_CODE
84289090
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Verlängerung
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
High Strength Aluminum
PublishedDate
1683651352000
Apple Core Size
B112
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top