Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES Series of rod end extensions are designed to mount to 1.00” round tubes and provide 360 degrees of rotational adjustments along a single axis.

ES-B112-10E-300-A

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 0.67
Charge statique max (ft lb) 111.0
Longueur (in) 11.81
Diametre tube (mm) 25.4
Charge statique max (Nm) 150.0
Longueur (mm) 300.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Extension diamtres (mm Ball) 28.58
Poids (kg) 0.3
Extension diamtres (mm Ball) 28.58
PublishedDate 1683651352000
Embout B112
Gammes de produits Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel High Strength Aluminum
Taille tube 1.00 po
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 84289090
Type de produit Prolongateur unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top