Endeffektoren
ESS - LIGHTWEIGHT STEEL SINGLE END EXTENSIONS

ESS-32B-20M-600-S

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.48
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111
Länge (in) 23.62
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
max_static_clamp_load_metric 150
Rohrdurchmesser (mm) 20
Länge (mm) 600
Gewicht (kg) 0.67
Rohr Durchmesser 20 mm
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
DistributorGroup End Effectors
Material Steel
PublishedDate 1683651352000
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Apple Core Size 32B
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Verlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top