Endeffektoren
ESS - LIGHTWEIGHT STEEL SINGLE END EXTENSIONS

ESS-32B-30M-300-S

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 1.14
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111
Länge (in) 11.81
Rohrdurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 300
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Gewicht (kg) 0.51
max_static_clamp_load_metric 150
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
DistributorGroup End Effectors
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
Apple Core Size 32B
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
PublishedDate 1683651352000
Rohr Durchmesser 30 mm
Produkt Typen Verlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top