Endeffektoren
ESS - LIGHTWEIGHT STEEL SINGLE END EXTENSIONS

ESS-32B-30M-90-300-S

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Länge (in) 11.81
Gewicht (lb) 1.14
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111
max_static_clamp_load_metric 150
Gewicht (kg) 0.52
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Rohrdurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 300
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Rohr Durchmesser 30 mm
Apple Core Size 32B
Produkt Typen Verlängerung
Produktfunktion Robotertooling
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1683651352000
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
DistributorGroup End Effectors
Back to Top