Préhenseurs
ESS - LIGHTWEIGHT STEEL SINGLE END EXTENSIONS

ESS-32B-30M-90-300-S

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 111
Longueur (in) 11.81
Diametre tube (in) 1.18
Poids (lb) 1.14
max_static_clamp_load_metric 150
Poids (kg) 0.52
Charge statique max (Nm) 150
Longueur (mm) 300
Extension diamtres (mm Ball) 32
Diametre tube (mm) 30
Extension diamtres (mm Ball) 32
Gammes de produits Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
PublishedDate 1683651352000
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Prolongateur unilatéral
Embout 32B
Taille tube 30 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Steel
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top