Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
FL-120
FL-120
Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
3.94|7.87|11.81
Haltekraft (lb)
675
Gewicht (lb)
1.07
Spannkraft (N)
1900
Spannkraft (N)
100
Gewicht (kg)
0.45
Schnellhub (mm)
100|200|300
max. Spannhub (mm)
3
Hub (mm)
100|200|300
Maximale Haltekraft (N)
3000
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner, System RAKO
Basis Montage Ausführung
Stirnflansch
Produktreihe
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Stirnflansch – FL Serie
Funktionsweise
Zweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
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
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top