Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s FL-121-45 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with a front flange mount body and plunger.

FL-121-45

Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 675.0
Gewicht (lb) 1.34
Hub (in) 1.77
Maximale Haltekraft (N) 3000.0
Spannkraft (N) 1900.0
Spannkraft (N) 100.0
Schnellhub (mm) 45
Gewicht (kg) 0.61
max. Spannhub (mm) 3.0
Hub (mm) 45
PublishedDate 1680535454000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Funktionsweise Einhandbetätigung/Handhebel
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Stirnflansch – FL Serie
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung Stirnflansch
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/manual_clamps/FO-162-60.STEP
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top