Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
FL-122-45
FL-122-45
Schubstangenspanner mit variablem Hub, Stirnflanschmontage
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.77
Gewicht (lb)
1.21
Haltekraft (lb)
675
Maximale Haltekraft (N)
3000
max. Spannhub (mm)
3
Spannkraft (N)
450
Schnellhub (mm)
40
Hub (mm)
45
Gewicht (kg)
0.55
Spannkraft (N)
100
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Stirnflansch – FL Serie
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner, System RAKO
Basis Montage Ausführung
Stirnflansch
Funktionsweise
Einhandbetätigung/Sterngriff
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top