Bride de Serrage Manuel
Destaco’s FL-122-45 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed for one-hand operation.

FL-122-45

Serrage de piston à course variable avec montage sur bride frontale corps
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.77
Poids (lb) 1.21
Effort de maintien (lbf) 675
course piston (mm) 45
Force de serrage (N) 100
Course maxi de serrage (mm) 3
Force de fonctionnement (N) 450
Poids (kg) 0.55
Course rapide (mm) 40
Effort de maintien maximum (N) 3000
Style de base de montage Flange
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - Fl Série
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Notice de démarrage One-Hand/Hand Wheel
Accessoires de produit
K508
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K816
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K1222
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K612
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top