Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s FL-160 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed for two-hand operation with a plunger and hand lever.

FL-160

Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannbereich (in) 73.75
Hub (in) 3.94|7.87|11.81
Kolben Höhe (in) 1.1
Haltekraft (lb) 2020
Gewicht (lb) 2.49
Spannkraft (N) 100
Maximale Haltekraft (N) 9000
Spannkraft (N) 2500
Hub (mm) 100|200|300
max. Spannhub (mm) 4
Kolben Höhe (mm) 28
Schnellhub (mm) 100|200|300
Gewicht (kg) 1.13
Basis Montage Ausführung Stirnflansch
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Funktionsweise Zweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Stirnflansch – FL Serie
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top