Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
FL-161-60
FL-161-60
Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.15
Haltekraft (lb)
2020
Kolben Höhe (in)
1.1
Spannbereich (in)
73.75
Hub (in)
2.36
Spannkraft (N)
100
Hub (mm)
60
Kolben Höhe (mm)
28
max. Spannhub (mm)
4
Maximale Haltekraft (N)
9000
Spannkraft (N)
2500
Gewicht (kg)
1.43
Schnellhub (mm)
60
Basis Montage Ausführung
Stirnflansch
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner, System RAKO
Produktreihe
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Stirnflansch – FL Serie
Funktionsweise
Einhandbetätigung/Handhebel
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
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top