Bride de Serrage Manuel
Destaco’s FL-161-60 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed for one-hand operation with a hand lever.

FL-161-60

Pince à piston à course variable avec corps de montage sur bride frontal
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 2020
course piston (in) 2.36
Gamme de serrage (in) 73.75
Poids (lb) 3.15
Hauteur piston (in) 1.1
Force de fonctionnement (N) 2500
Course maxi de serrage (mm) 4
Course rapide (mm) 60
course piston (mm) 60
Force de serrage (N) 100
Hauteur piston (mm) 28
Poids (kg) 1.43
Effort de maintien maximum (N) 9000
Gammes de produits Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - Fl Série
Notice de démarrage One Hand/Hand Lever
Style de base de montage Flange
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
K508
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K816
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K1222
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K612
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top