Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s FO-160 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with a red handle and foot mount body capability.

FO-160

Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
  • Kapazität 900 kg
  • Kolbenhub 100-300 mm
  • Spannhub 4 mm
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 2020.0
Spannbereich (in) 73.75
Hub (in) 3.94|7.87|11.81
Gewicht (lb) 2.73
Kolben Höhe (in) 1.18
Spannkraft (N) 100.0
Schnellhub (mm) 100|200|300
max. Spannhub (mm) 4.0
Spannkraft (N) 2500.0
Maximale Haltekraft (N) 9000.0
Kolben Höhe (mm) 30.0
Gewicht (kg) 1.24
Hub (mm) 100|200|300
PublishedDate 1675086825000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Funktionsweise Zweihandbetätigung/Schubstange und Handhebel
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Schubstangenspanner, System RAKO
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Fußflansch – FO Serie
Basis Montage Ausführung Fußflansch
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top