Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s FO-162-60 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with plunger clamping and foot mount body capability.

FO-162-60

Schubstangenspanner mit variablem Hub, Fußflanschmontage
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.15
Haltekraft (lb) 2020.0
Kolben Höhe (in) 1.18
Hub (in) 2.36
Spannbereich (in) 73.75
Spannkraft (N) 850.0
Hub (mm) 60
Maximale Haltekraft (N) 9000.0
max. Spannhub (mm) 4.0
Gewicht (kg) 1.43
Spannkraft (N) 100.0
Kolben Höhe (mm) 30.0
Schnellhub (mm) 60
Funktionsweise Einhandbetätigung/Sterngriff
Basis Montage Ausführung Fußflansch
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1680537070000
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/manual_clamps/FO-162-60.STEP
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Fußflansch – FO Serie
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top