Robohand Greifer
Destaco’s FUA Series of food handling grippers are designed with corrosion resistant, non-toxic, and non-contaminating materials.

FUA-63M

Ausgelegt für direkten Kontakt in der Lebensmittel Zone, entsprechend dem Lebensmittelstandar nch (EN1672-2)
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Gewicht (lb) 3.75
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Drehmoment . Backe (Nm (6 bar m/ Feder)) 32.0
Druckbereich (bar) 2-7
Gewicht (kg) 1.7
PublishedDate 1687436634000
Standard Temperaturbereich -15° bis 80°C
Greiferausführung Open|Closed
Produkt Typen Lebensmittel-Greifer
Sonderausführung Lebensmittelqualität
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken 2.0
Federunterstützung Optional
Öffnungswinkel 70.0
Produktreihe FUA
Produktfunktion Greifen
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top