Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s G-082-40 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with a through-hole mount body and plunger clamping capability.

G-082-40

Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.57
Gewicht (lb) 0.66
Haltekraft (lb) 335
Spannbereich (in) 73.75
Gewicht (kg) 0.3
Spannkraft (N) 100
Maximale Haltekraft (N) 1500
Schnellhub (mm) 40
Hub (mm) 40
Spannkraft (N) 450
max. Spannhub (mm) 2.5
Funktionsweise Einhandbetätigung/Sterngriff
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung Einschraubgewinde
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Durchgangsbohrung – G Serie
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top