Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-08M-05-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.13
Greifkraft (lbf) 12.3
Zylinder Durchmesser (in) 0.31
Gewicht (kg) 0.06
Greifkraft (N) 56
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Hub (mm) 5
Zylinder Durchmesser (mm) 8
accuracy_mm_metric 0.08
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb Synchronous
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 60
Federunterstützung Nein
Optionaler Sensor Ja
Direktverbindung Ja
Produktreihe G110
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top