Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Gewicht (lb)
0.24
Greifkraft (lbf)
12.3
Zylinder Durchmesser (in)
0.31
Hub (mm)
15
accuracy_mm_metric
0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
56
Gewicht (kg)
0.11
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Zylinder Durchmesser (mm)
8
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten