Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Gewicht (lb)
0.29
Greifkraft (lbf)
22.9
Zylinder Durchmesser (in)
0.43
Zylinder Durchmesser (mm)
11
Greifkraft (N)
104
Hub (mm)
10
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Gewicht (kg)
0.13
accuracy_mm_metric
0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Backen Betrieb
Synchronous
Antriebsgeschwindigkeit (ms)
90
Produktreihe
G110
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten