Robohand Pinces
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-11M-10-N-B

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 0.43
Poids (lb) 0.29
Force de serrage (lbf) 22.9
Alesage cylindre (mm) 11
Course (mm) 10
Répétabilité (+-mm) 0.08
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Poids (kg) 0.13
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.08
Force de serrage (N) 104
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Detecteur en option Oui
Fonction de produit Solutions de Pince
Type de produit Pinces parallèles
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits G110
Assistance ressorts Non
Vitesse de rotation (ms) 90
Mouvement mors Synchrone
Direct Connect Oui
Back to Top