Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-18M-12-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 57.2
Zylinder Durchmesser (in) 0.69
Gewicht (lb) 0.48
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Hub (mm) 12
Zylinder Durchmesser (mm) 17.5
accuracy_mm_metric 0.08
Greifkraft (N) 260
Gewicht (kg) 0.22
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 130
Federunterstützung Nein
Direktverbindung Ja
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Optionaler Sensor Ja
Backen Betrieb Synchronous
Produktreihe G110
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top