Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in)
0.69
Greifkraft (lbf)
57.2
Gewicht (lb)
0.75
Greifkraft (N)
260
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Gewicht (kg)
0.34
Hub (mm)
24
Zylinder Durchmesser (mm)
17.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
accuracy_mm_metric
0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Produktreihe
G110
Federunterstützung
Nein
Produkt Typen
Pneumatik Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten